(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPU-01
パネルユニオン(SUS316) フローバル ツギテ

パネルユニオン(SUS316) VPU-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

VPU-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPU-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類1
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPU-01

Rc
1/8B(6A)
4549123189132
836-5250
29
H:20.1mm、L:25mm

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

VPU-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルユニオン(SUS316)の型番VPU-01のページです。
型番VPU-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルユニオン(SUS316)

パネルユニオン(SUS316)

    高圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

    高圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

      ステンレス鋼製径違いブッシング継手ねじ込み

      ステンレス鋼製径違いブッシング継手ねじ込み

        金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル

        金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル

          ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型

          ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型

            ステンレス製品 ニップル SFG型

            ステンレス製品 ニップル SFG型

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ニップル<SN>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ニップル<SN>

                低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

                低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-B

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-B

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-A

                      六角ニップル(SCS13A)

                      六角ニップル(SCS13A)

                        シール剤付き管継手 WS継手 ソケット

                        シール剤付き管継手 WS継手 ソケット

                          金属管継手 逆止弁付ニップル

                          金属管継手 逆止弁付ニップル

                            メーカー フローバル ミスミ キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 MIEテクノ ミスミ ミヤコ ミヤコ フローバル 日立金属 オンダ製作所
                            通常価格 1,800円 220円 517円 1,998円 298円 711円 522円 450円 851円 877円 634円 337円 1,789円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種
                            接続形状 ユニオン 六角ニップル - 逆止弁付ニップル プラグ ニップル 両ニップル 六角ニップル ブッシング ブッシング ニップル ソケット 逆止弁付ニップル
                            材質 ステンレス - - CAC406C - SCS13 SCS13A - 黄銅製 黄銅製 SCS13A FCMB27-05 CAC406C
                            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 - - 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下

                            パネルユニオン(SUS316)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VPU-02
                            VPU-03
                            VPU-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの種類1 ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            2,227円

                            ( 2,450円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1/4B(8A)4549123189149836-525140H:24.7mm、L:25mm

                            2,693円

                            ( 2,962円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3/8B(10A)4549123189156836-525262H:30.5mm、L:30mm

                            3,105円

                            ( 3,416円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1/2B(15A)4549123189163836-525396H:35.2mm、L:35mm

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました