(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VN-316-01
ニップル(SUS316TP) フローバル ツギテ

ニップル(SUS316TP) VN-316-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

VN-316-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VN-316-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VN-316-01

1/8B(6A)
4549123033800
836-5188
5.8
D:10.5mm、L:24mm、Φd:7.1mm

1個

660( 726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VN-316-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニップル(SUS316TP)の型番VN-316-01のページです。
型番VN-316-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップル(SUS316TP)

ニップル(SUS316TP)

    ニップル(SUS304TP)

    ニップル(SUS304TP)

      フローバル ニップル(SUS304TP) 04100910

      フローバル ニップル(SUS304TP) 04100910

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ニップル<SN>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ニップル<SN>

          フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307

          フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307

            片ニップル(SUS304TP)

            片ニップル(SUS304TP)

              メーカー フローバル フローバル フローバル MIEテクノ フローバル フローバル
              通常価格 581円 389円 1,622円 522円 1,254円 264円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 継手 継手 - 継手 - 継手
              接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔鋼管
              接続形状 ニップル ニップル - 両ニップル - ニップル
              材質 ステンレス SUS304TP - SCS13A - SUS304TP
              最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - - - 2.0Mpa以下

              ニップル(SUS316TP)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              VN-316-02
              VN-316-03
              VN-316-04
              VN-316-06
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
              (g)
              備考

              660円

              ( 726円 )
              1個 -

              1日目

              1/4B(8A)4549123033848836-518910.4D:13.8mm、L:26mm、Φd:9.4mm

              598円

              ( 658円 )
              1個 -

              1日目

              3/8B(10A)4549123033886836-519015.7D:17.3mm、L:28mm、Φd:12.7mm

              581円

              ( 639円 )
              1個 あり

              1日目

              1/2B(15A)4549123033923836-519125.3D:21.7mm、L:34mm、Φd:16.1mm

              630円

              ( 693円 )
              1個 -

              1日目

              3/4B(20A)4549123033954836-519239.3D:27.2mm、L:38mm、Φd:21.4mm

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました