(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チーズ(SCS14A)

チーズ(SCS14A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,064円 ~ 2,595円
税込価格
2,270円 ~ 2,855円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
4549123034470
836-5172
87
A:19mm、D:22mm

1個

2,064( 2,270円 )

1日目

3/8B(10A)
4549123034517
836-5173
140
A:23mm、D:26mm

1個

2,595( 2,855円 )

1日目

1/2B(15A)
4549123034548
836-5174
181
A:27mm、D:28mm

1個

2,351( 2,586円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チーズ(SCS14A)

チーズ(SCS14A)

    チーズ(SCS13A)

    チーズ(SCS13A)

      異径チーズ(SCS13A)

      異径チーズ(SCS13A)

        メーカー フローバル フローバル フローバル
        通常価格 2,064円 1,182円 1,967円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
        接続形状 ティー ティー ティー
        材質 ステンレス SCS13A SCS13A
        最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

        チーズ(SCS14A)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました