(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VL-S14-06
エルボ(SCS14A) フローバル ツギテ

エルボ(SCS14A) VL-S14-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

VL-S14-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VL-S14-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL-S14-06

3/4B(20A)
4549123034371
836-5169
193
A:32mm、D:34mm

1個

2,440( 2,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VL-S14-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボ(SCS14A)の型番VL-S14-06のページです。
型番VL-S14-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボ(SCS14A)

エルボ(SCS14A)

    フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

    フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

      エルボ(SCS13A)

      エルボ(SCS13A)

        異径エルボ(SCS13A)

        異径エルボ(SCS13A)

          メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル
          通常価格 1,134円 942円 781円 1,214円
          通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          種類 継手 - 継手 継手
          接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
          接続形状 エルボ - エルボ エルボ
          材質 ステンレス - SCS13A SCS13A
          最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

          エルボ(SCS14A)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VL-S14-02
          VL-S14-03
          VL-S14-04
          VL-S14-08
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
          (g)
          備考

          1,651円

          ( 1,816円 )
          1個 -

          1日目

          1/4B(8A)4549123034265836-516660A:19mm、D:22mm

          1,134円

          ( 1,247円 )
          1個 -

          1日目

          3/8B(10A)4549123034302836-516796A:23mm、D:26mm

          1,862円

          ( 2,048円 )
          1個 -

          1日目

          1/2B(15A)4549123034340836-5168114A:27mm、D:28mm

          3,278円

          ( 3,606円 )
          1個 -

          1日目

          1B(25A)4549123034401836-5170340A:38mm、D:43mm

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました