(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,623円
税込単価
6,185円

【特長】・無接点タイプの磁気近接スイッチです。・CHP300シリーズ、CHP2...

詳細情報を確認する

型番

NSH-24V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSH-24V

1個

5,623( 6,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無接点タイプの磁気近接スイッチです。
・CHP300シリーズ、CHP230シリーズ用の位置検出スイッチです。
【商品仕様】
・グリップ力(N):無接点
・接点構成:無接点
・適合機種:DC10~30V
・開きしろ(mm):3
・負荷電流:DC10~30V
・リード線方向:軸方向
・リード線長さ(m):3
・リード線軸方向
・トラスココード:855-3741
・質量:80g
【材質/仕上】
・ボディー:ABS樹脂

NSH-24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプの型番NSH-24Vのページです。
型番NSH-24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

    NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

    NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

      NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

      NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

          NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

          NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

            シリンダポジショナ IP200シリーズ

            シリンダポジショナ IP200シリーズ

              電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

              電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                  サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm

                  サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm

                    空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                    空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                      小形エアランプ SALシリーズ

                      小形エアランプ SALシリーズ

                        リニアガイドロック LMBシリーズ

                        リニアガイドロック LMBシリーズ

                          増圧弁 VBAシリーズ

                          増圧弁 VBAシリーズ

                            メーカー NKE NKE NKE NKE NKE SMC SMC SMC エスコ SMC CKD CKD SMC
                            通常価格 5,623円 11,897円 6,229円 11,217円 5,623円 19,379円 65,364円 71,936円 2,116円 28,771円 599円 67,387円 368円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   6日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 検出機器 検出機器 検出機器 検出機器 検出機器 ポジショナ ポジショナ ポジショナ 関連部品・アクセサリ ポジショナ エアランプ - -
                            検出機器 種類 位置検出 位置検出 位置検出 位置検出 位置検出 - - - - - - - -

                            NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました