(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20

NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20
通常単価(税別)
43,407円
税込単価
47,748円

【特長】・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

型番

CHP232-B-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプフィンガの数2本
開寸法 L1(mm)64閉寸法 L2(mm)44
種類本体作動方式複動形
本体形状角形(幅広)環境・用途防塵
付加機能なしストローク調節機構なし

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHP232-B-20

1個

43,407( 47,748円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
・ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
・無接点タイプの小型磁気近接スイッチをボディーから飛び出さずに、T溝の中へ直接取り付けることができます。
【商品仕様】
・グリップ力(N):50(エア圧0.5MPa時)
・接点構成:20
・適合機種:4.5
・負荷電流:64~84
・リード線(m):44
・最大爪長さ(先端から)(cm):4.5
・最大ツメ質量(片側)(g):75
・幅×奥行×高さ(mm):84~64×44×50
・開き代(mm):20
・使用圧力:0.3~0.7MPa
・周囲温度(℃):5~60
・トラスココード:855-3734
・質量:310g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20の型番CHP232-B-20のページです。
型番CHP232-B-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20

NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20

    NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B

    NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B

      NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B

      NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B

        NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

        NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

          NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用

          NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用

            NKE エアチャック 平行角型 CH10-B

            NKE エアチャック 平行角型 CH10-B

              NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30

              NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30

                NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40

                NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40

                  NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30

                  NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30

                    NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40

                    NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40

                      NKE エアチャック 平行角型 CHP304A-50

                      NKE エアチャック 平行角型 CHP304A-50

                        NKE エアチャック 平行角型 CHP306A-60

                        NKE エアチャック 平行角型 CHP306A-60

                          NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B

                          NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B

                            メーカー NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE
                            通常価格 43,407円 115,243円 69,293円 35,206円 3,090円 47,964円 44,043円 111,664円 104,506円 53,316円 129,097円 141,458円 41,722円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            開寸法 L1(mm) 64 108 78 46 - 60 84 80 70 116 96 120 36
                            閉寸法 L2(mm) 44 68 48 36 - 40 54 40 40 76 46 60 30
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト