(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,206円
税込単価
38,727円

【特長】・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

型番

CHP231-B-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHP231-B-10

1個

35,206( 38,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
・ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
・無接点タイプの小型磁気近接スイッチをボディーから飛び出さずに、T溝の中へ直接取り付けることができます。
【商品仕様】
・グリップ力(N):27(エア圧0.5MPa時)
・接点構成:10
・適合機種:3.0
・負荷電流:52~62
・リード線(m):38
・最大爪長さ(先端から)(cm):3.0
・最大ツメ質量(片側)(g):50
・幅×奥行×高さ(mm):62~52×38×46
・開き代(mm):10
・使用圧力:0.3~0.7MPa
・周囲温度(℃):5~60
・トラスココード:855-3733
・質量:185g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

CHP231-B-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10の型番CHP231-B-10のページです。
型番CHP231-B-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10

    NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40

    NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40

      NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20

      NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20

        NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30

        NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30

          NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B

          NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B

            NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30

            NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30

              NKE エアチャック 平行角型 CH10-B

              NKE エアチャック 平行角型 CH10-B

                NKE エアチャック 平行角型 CHP304A-50

                NKE エアチャック 平行角型 CHP304A-50

                  NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40

                  NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40

                    NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B

                    NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B

                      NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B

                      NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B

                        NKE エアチャック 平行角型 CHP306A-60

                        NKE エアチャック 平行角型 CHP306A-60

                          NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

                          NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

                            メーカー NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE NKE
                            通常価格 35,206円 53,316円 43,407円 44,043円 41,722円 104,506円 47,964円 129,097円 111,664円 69,293円 115,243円 141,458円 5,623円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 -
                            開寸法 L1(mm) 46 116 64 84 36 70 60 96 80 78 108 120 -
                            閉寸法 L2(mm) 36 76 44 54 30 40 40 46 40 48 68 60 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -

                            NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました