(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンアイボルト TOIB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープンアイボルト TOIB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,083円 ~ 3,043円
税込価格
2,291円 ~ 3,347円

【特長】・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

図面

TOIB-6W/TOIB-8W/TOIB-10W/TOIB-12W

TRUSCO ステンレス オープンアイボルト ねじ径W1/2 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
質量(g)
S(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
W1/4
4989999491951
856-0798
11
14
5
36
25
18
35
10

2個

2,083( 2,291円 )

1日目

0.05
W5/16
4989999491968
856-0799
13
15
6
42
30
31
45
10

2個

2,374( 2,611円 )

1日目

0.08
W3/8
4989999491975
856-0800
15
18
8
49
35
65
50
10

2個

2,709( 2,980円 )

1日目

0.1
W1/2
4989999491982
856-0801
19
22
9
58
40
99
60
10

2個

3,043( 3,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます
【用途】
・機械器具類の吊り上げ、一般荷役

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンアイボルト TOIB

オープンアイボルト TOIB

    ステンレス オープンアイボルト

    ステンレス オープンアイボルト

      足長アイボルト (ステンレス製)

      足長アイボルト (ステンレス製)

        アイボルト (ステンレス製)

        アイボルト (ステンレス製)

          アイボルト(ユニクロメッキ)

          アイボルト(ユニクロメッキ)

            ステンレスアイボルト(Wねじ)

            ステンレスアイボルト(Wねじ)

              アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

              アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

                アイボルト M6~20 SUS304

                アイボルト M6~20 SUS304

                  スイベルフック YHS

                  スイベルフック YHS

                    ロングアイボルト (ステンレス製)

                    ロングアイボルト (ステンレス製)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) トラスコ中山 エスコ コンドーテック コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) スリーエッチ トラスコ中山
                      通常価格 2,083円 2,126円 1,278円 677円 390円 605円 461円 667円 10,432円 480円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   6日目   1日目  
                      商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト フック アイボルト
                      材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - - ステンレス(SUS304)

                      オープンアイボルト TOIBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました