(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス オープンアイボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOIB-6M
ステンレス オープンアイボルト ステンレス オープンアイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,126円
税込単価
2,339円

【特長】・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

TOIB-6M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

図面

TOIB-6M/TOIB-8M/TOIB-10M/TOIB-12M

TRUSCO ステンレス オープンアイボルト ねじ径M8 図面
商品情報を表示

TOIB-6M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
質量(g)
S(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOIB-6M

0.03
M6
4989999491913
856-0794
11
14
5
36
25
18
35
10

2個

2,126( 2,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます
【用途】
・機械器具類の吊り上げ、一般荷役

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンアイボルトの型番TOIB-6Mのページです。
型番TOIB-6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス オープンアイボルト

ステンレス オープンアイボルト

    オープンアイボルト

    オープンアイボルト

      ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

      ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

        ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

        ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

          アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

          アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

            ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

            ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

              アイフック EXS・ELS

              アイフック EXS・ELS

                リングキャッチ LCS

                リングキャッチ LCS

                  つば付きロングアイボルト (ステンレス製)

                  つば付きロングアイボルト (ステンレス製)

                    アイボルト(ユニクロメッキ)

                    アイボルト(ユニクロメッキ)

                      アイボルト (ステンレス製)

                      アイボルト (ステンレス製)

                        ロングアイボルト (ステンレス製)

                        ロングアイボルト (ステンレス製)

                          スイベルフック バネ付

                          スイベルフック バネ付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業
                            通常価格 2,126円 2,083円 697円 773円 877円 797円 5,325円 650円 1,329円 390円 677円 480円 13,114円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト - フック フック アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -

                            ステンレス オープンアイボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOIB-10M
                            TOIB-12M
                            TOIB-8M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ねじ径 JANコード トラスココード A(mm) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 質量(g) S(mm)

                            2,709円

                            ( 2,980円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            100.08M104989999491937856-07961518849356550

                            3,043円

                            ( 3,347円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            100.1M124989999491944856-07971922958409960

                            2,374円

                            ( 2,611円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            100.05M84989999491920856-07951315642303145

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました