(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ソフトJフック ブラック

カーボーイ ソフトJフック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・表面をゴムカバーしていますので、すべり止め効果が抜群です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

SJ-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-01

1個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面をゴムカバーしていますので、すべり止め効果が抜群です。
【商品仕様】
・色:ブラック
・使用荷重(kN):0.05
・幅(mm):47
・長さ(mm):77
・厚さ(mm):9
・吊下荷重(kN):0.05
・ねじが隠せる目隠しシール入
・JANコード:4968124211534
・トラスココード:835-6899
・質量:32g
【材質/仕上】
・スチール
・NBR(発泡ゴム)被覆
【セット内容/付属品】
・皿頭タッピングねじ、ねじ隠しシール

Loading...

SJ-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ソフトJフック ブラックの型番SJ-01のページです。
型番SJ-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ ソフトJフック ブラック

カーボーイ ソフトJフック ブラック

    カーボーイ ソフトJフック ピンク

    カーボーイ ソフトJフック ピンク

      カーボーイ ソフトJフック オレンジ

      カーボーイ ソフトJフック オレンジ

        カーボーイ ソフトJフック グリーン

        カーボーイ ソフトJフック グリーン

          カーボーイ ソフトJフック ブルー

          カーボーイ ソフトJフック ブルー

            カーボーイ ソフトJフック アイボリー

            カーボーイ ソフトJフック アイボリー

              カーボーイ ソフトJフック イエロー

              カーボーイ ソフトJフック イエロー

                カーボーイ ソフトJフック パープル

                カーボーイ ソフトJフック パープル

                  ステンレス鋼製フック HJU型

                  ステンレス鋼製フック HJU型

                    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                    LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                      ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                      ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                        ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                          SUS製フック_RI-074

                          SUS製フック_RI-074

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 640円 396円 487円 468円 487円 487円 429円 396円 622円 653円 424円 1,166円 456円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック 複数フック
                            フック部材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 50 50 50 50 50 50 50 50 98 140 130 - 60

                            カーボーイ ソフトJフック ブラックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            コートを掛けるフックとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/01
                            カバーがついているので 服が滑り落ちることがないので
                            いいと思います。 塗装もきれいにしてあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました