(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ソフトJフック オレンジ

カーボーイ ソフトJフック オレンジ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【特長】・表面をゴムカバーしていますので、すべり止め効果が抜群です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

SJ-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類シングルフックフック部材質スチール
固定方法ねじ固定タイプ許容荷重(N)50

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-08

1個

487( 536円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面をゴムカバーしていますので、すべり止め効果が抜群です。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・使用荷重(kN):0.05
・幅(mm):47
・長さ(mm):77
・厚さ(mm):9
・吊下荷重(kN):0.05
・ねじが隠せる目隠しシール入
・JANコード:4968124211602
・トラスココード:835-6906
・質量:32g
【材質/仕上】
・スチール
・NBR(発泡ゴム)被覆
【セット内容/付属品】
・皿頭タッピングねじ、ねじ隠しシール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ソフトJフック オレンジの型番SJ-08のページです。
型番SJ-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ ソフトJフック オレンジ

カーボーイ ソフトJフック オレンジ

    カーボーイ ソフトJフック ピンク

    カーボーイ ソフトJフック ピンク

      カーボーイ ソフトJフック イエロー

      カーボーイ ソフトJフック イエロー

        カーボーイ ソフトJフック グリーン

        カーボーイ ソフトJフック グリーン

          カーボーイ ソフトJフック ブラック

          カーボーイ ソフトJフック ブラック

            カーボーイ ソフトJフック ブルー

            カーボーイ ソフトJフック ブルー

              カーボーイ ソフトJフック パープル

              カーボーイ ソフトJフック パープル

                カーボーイ ソフトJフック アイボリー

                カーボーイ ソフトJフック アイボリー

                  ステンレス鋼製フック HJU型

                  ステンレス鋼製フック HJU型

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                      LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                      LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                        SUS製フック_RI-074

                        SUS製フック_RI-074

                          ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                          ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 487円 396円 429円 468円 640円 487円 396円 487円 517円 368円 567円 398円 1,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック 複数フック シングルフック
                            フック部材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 50 50 50 50 50 50 50 50 98 130 140 60 -

                            カーボーイ ソフトJフック オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト