(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製回転握り

鋼製回転握り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,163円 ~ 1,586円
税込価格
1,279円 ~ 1,745円

【特長】・ハンドル鋼製の回転グリップです。・グリップ材質は、スチールです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び M
グリップ長さ H(mm)
外径(mm)
ねじ寸法
JANコード
ねじ長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M8
71
20
M8×1.25
4989999495478
14.3
836-8123
50

1個

1,163( 1,279円 )

-

M10
86
25
M10×1.50
4989999495485
15.9
836-8124
120

1個

1,586( 1,745円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ハンドル鋼製の回転グリップです。・グリップ材質は、スチールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製回転握り

鋼製回転握り

    角度付レバー

    角度付レバー

      アルミ 固定 握り、アルミ 回転 握り (ALG)

      アルミ 固定 握り、アルミ 回転 握り (ALG)

        ステンレス回転握り SSR

        ステンレス回転握り SSR

          アルミ亜鉛合金メッキ/サンドブラスト回転グリップ

          アルミ亜鉛合金メッキ/サンドブラスト回転グリップ

            アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ

            アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ

              回転ハンドル円筒形

              回転ハンドル円筒形

                鋼製筒型握り F

                鋼製筒型握り F

                  鋼製 握り、鋼製 回転 握り (SA,RA)

                  鋼製 握り、鋼製 回転 握り (SA,RA)

                    エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)

                    エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)

                      スプーン型 グリップ (SG62)

                      スプーン型 グリップ (SG62)

                        回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                        回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                          プラスチックパーツ 回転ハンドル KRM-H型

                          プラスチックパーツ 回転ハンドル KRM-H型

                            メーカー トラスコ中山 ミスミ イマオコーポレーション 小西製作所 FLAIR(フレア) FLAIR(フレア) ロームヘルドハルダー 小西製作所 イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 協和
                            通常価格 1,163円 - 1,308円 1,962円 1,329円 1,214円 1,700円 613円 307円 581円 1,590円 876円 529円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   9日目  
                            種類 回転形 固定 - 回転形 回転形 回転形 回転形 固定形 - 固定形 固定形 回転形 回転形
                            形状 くびれ形 角度付レバー くびれ形 スティック形(ストレート) くびれ形 くびれ形 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) くびれ形 スティック形(ストレート) 特殊形 スティック形(ストレート) 回転ハンドル
                            グリップ材質 スチール フェノール樹脂 アルミニウム ステンレスSUS303 アルミニウム アルミニウム - 鋼材SUM22 スチール ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 フェノール - ポリアミド
                            取付部材質 スチール - スチール ステンレスSUS303 スチール スチール - 鋼材SUM22 スチール ポリプロピレン フェノール -
                            取付方法 おねじ おねじ おねじ 六角穴付 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ 圧入 めねじ おねじ 六角穴付 おねじ

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました