(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TERA-2150
エンプラ回転握り TRUSCO VAマグネット

エンプラ回転握り TERA-2150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
723円
税込単価
795円

【特長】・エンプラ回転グリップです。【材質】・ハンドル樹脂製です。

詳細情報を確認する

型番

TERA-2150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TERA-2150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び M
グリップ長さ H(mm)
外径(mm)
ねじ寸法
JANコード
ねじ長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TERA-2150

M6
50
21
M6×1.00
4989999495379
13
836-8113
55

1個

723( 795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エンプラ回転グリップです。【材質】・ハンドル樹脂製です。

TERA-2150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ回転握りの型番TERA-2150のページです。
型番TERA-2150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ回転握り

エンプラ回転握り

    安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

    安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

      プラスチック回転グリップ

      プラスチック回転グリップ

        折曲グリップ

        折曲グリップ

          ステンレス回転握り SSR

          ステンレス回転握り SSR

            エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)

            エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)

              プラスチックパーツ 回転ハンドル KRM-H型

              プラスチックパーツ 回転ハンドル KRM-H型

                ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)

                ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)

                  回転ハンドル円筒形

                  回転ハンドル円筒形

                    フォールディンググリップ

                    フォールディンググリップ

                      回転グリップ

                      回転グリップ

                        バー グリップ (BG)

                        バー グリップ (BG)

                          ステンレス バー グリップ (SBG)

                          ステンレス バー グリップ (SBG)

                            メーカー トラスコ中山 小西製作所 FLAIR(フレア) FLAIR(フレア) 小西製作所 イマオコーポレーション 協和 イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ミスミ FLAIR(フレア) イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 723円 1,961円 634円 2,079円 1,962円 581円 529円 911円 1,700円 770円 866円 375円 1,550円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 回転形 回転形折畳式 回転形 回転形折畳式 回転形 固定形 回転形 固定形 回転形 フォールディング 回転形 固定形 固定形
                            形状 スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) 回転ハンドル スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) フラット スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート)
                            グリップ材質 ポリアミド ポリプロピレン黒色 ポリプロピレン フェノール ステンレスSUS303 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリアミド ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 - ABS樹脂 フェノール ポリプロピレン ステンレス
                            取付部材質 スチール - スチール スチール ステンレスSUS303 ポリプロピレン ポリプロピレン - 機械構造用炭素鋼 スチール - ステンレス
                            取付方法 おねじ おねじ おねじ - おねじ 圧入 おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ

                            エンプラ回転握りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TERA-2680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M グリップ長さ H
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ねじ寸法 JANコード ねじ長さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            1,378円

                            ( 1,516円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M108026M10×1.50498999949539316836-8115105

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました