(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-2566
ステンレス ひっかけSカン ミズモト

ステンレス ひっかけSカン A-2566

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます【用途】・物掛けとして

詳細情報を確認する

型番

A-2566 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A-2566 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
寸法S(mm)
トラスココード
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
H(mm)
JANコード
質量(g)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2566

ステンレス(SUS304)
25
833-7795
38
0.2
6
51
4982970325665
141
500
488
20
10

1個

2,489( 2,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
【用途】
・物掛けとして

Loading...

A-2566で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ひっかけSカンの型番A-2566のページです。
型番A-2566に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ひっかけSカン

ステンレス ひっかけSカン

    水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

    水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

      TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 6mm

      TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 6mm

        スナップフックC型(ステンレス製)

        スナップフックC型(ステンレス製)

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所
            通常価格 1,663円 796円 1,001円 1,514円 776円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
            種類 Sカン - - カラビナ・スナップフック -

            ステンレス ひっかけSカンのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A-2564
            A-2567
            A-2569
            A-2571
            A-2572
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?材質 寸法S
            (mm)
            トラスココード W(mm) 使用荷重(kN) D(mm) H(mm) JANコード 質量(g) L1(mm) L2(mm) R(mm)

            1,989円

            ( 2,188円 )
            1個 あり

            1日目

            10------------

            1,663円

            ( 1,829円 )
            1個 -

            1日目

            10ステンレス(SUS304)25833-7796380.2651498297032567216460058820

            1,956円

            ( 2,152円 )
            1個 あり

            1日目

            10ステンレス(SUS304)25833-7798380.26514982970325696253100098820

            3,897円

            ( 4,287円 )
            1個 あり

            1日目

            10ステンレス(SUS304)25833-7800380.265149829703257193201300128820

            4,289円

            ( 4,718円 )
            1個 あり

            1日目

            10ステンレス(SUS304)25833-7801380.265149829703257263421400138820

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました