(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス シートフックE型

水本 ステンレス シートフックE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。【用途】・物掛けとし...

詳細情報を確認する

型番

B-2543 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2543

10

1個

698( 768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
【用途】
・物掛けとして。
【商品仕様】
・H(mm):60
・L(mm):62
・W(mm):12
・B(mm):15
・d(mm):4
・使用荷重(kN):0.03
・T (mm):2.5
・吊下荷重(kN):0.03
・JANコード:4982970425433
・トラスココード:833-7827
・質量:25g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・皿木ねじ×2本

B-2543で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス シートフックE型の型番B-2543のページです。
型番B-2543に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス シートフックE型

水本 ステンレス シートフックE型

    ステン ナット付きカラビナ

    ステン ナット付きカラビナ

      PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル

      PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル

        リング ファインカラー

        リング ファインカラー

          メーカー 水本機械製作所 八幡ねじ PEGUET ニッサチェイン
          通常価格 698円 1,582円 412円 5,548円
          通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   5日目  

          水本 ステンレス シートフックE型のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          アルミフレームへの収納フック
          評価 4.0満足度:4.02019/04/12
          本来は木材ボードへの固定用なのでしょうが、アルミフレームへの簡易保持フックとして使用しました。M4の六角穴付ボルトで固定しましたので添付の木ネジは未使用です。比較的安価ですので助かりました。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました