(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-651
ステンレス コネクティングリンク ミズモト

ステンレス コネクティングリンク B-651

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイ...

詳細情報を確認する

型番

B-651 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B-651 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-651

835-4051
8.5
0.78
5
17.5
4982970407323
10
10

1個

578( 636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに

Loading...

B-651で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス コネクティングリンクの型番B-651のページです。
型番B-651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス コネクティングリンク

ステンレス コネクティングリンク

    水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

    水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

      水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

      水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

        水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
          通常価格 578円 628円 1,886円 1,235円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 リングキャッチ カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック
          材質 ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304

          ステンレス コネクティングリンクのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          B-652
          B-654
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?トラスココード W(mm) 使用荷重(kN) D(mm) L(mm) JANコード 質量(g)

          599円

          ( 659円 )
          1個 あり

          1日目

          10835-4052101.37621498297040733016

          1,632円

          ( 1,795円 )
          1個 あり

          1日目

          10835-405414.52.941030498297040735460

          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました