(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTB-3SS
ステン枠式ターンバックル両端ストレート TRUSCO ニエキカナグM

ステン枠式ターンバックル両端ストレート TTB-3SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます【用途】・ワ...

詳細情報を確認する

型番

TTB-3SS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TTB-3SS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
質量(g)
A(mm)
W(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-3SS

M3
4989999491999
856-0802
0.39
2.6
45
10
22
8.5
40
80
109

1個

553( 608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に

Loading...

TTB-3SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン枠式ターンバックル両端ストレートの型番TTB-3SSのページです。
型番TTB-3SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン枠式ターンバックル両端ストレート

ステン枠式ターンバックル両端ストレート

    ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

    ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

      ターンバックル(ストレート)

      ターンバックル(ストレート)

        ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

        ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

          ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)

          ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)

            枠式ターンバックル 枠のみ(ミリネジ)

            枠式ターンバックル 枠のみ(ミリネジ)

              ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ

              ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ

                ステンレス パイプターンバックル J&J

                ステンレス パイプターンバックル J&J

                  スパイキ

                  スパイキ

                    型打式ターンバックル(ジョウ)

                    型打式ターンバックル(ジョウ)

                      ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

                      ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

                        ロングアイボルトA型

                        ロングアイボルトA型

                          パイタンフレーム

                          パイタンフレーム

                            メーカー トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ フジワラ
                            通常価格 553円 718円 2,243円 1,390円 2,108円 868円 701円 2,080円 3,714円 2,803円 3,781円 725円 1,659円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目~  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル 係船環・マリン金具 ターンバックル ターンバックル - ターンバックル
                            材質 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            ステン枠式ターンバックル両端ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTB-12SS
                            TTB-4SS
                            TTB-6SS
                            TTB-8SS
                            TTB-9SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) D(mm) L(mm) 質量(g) A(mm) W(mm) B(mm) L1(mm) L2(mm)

                            4,626円

                            ( 5,089円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            W1/24989999492040856-33296.86112005909534160330480

                            734円

                            ( 807円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M44989999492002856-33251.183.55721281360126163

                            1,043円

                            ( 1,147円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            W1/44989999492019856-33261.96590734519100200270

                            1,518円

                            ( 1,670円 )
                            1個 -

                            1日目

                            W5/164989999492026856-33272.9471201426021120240330

                            2,258円

                            ( 2,484円 )
                            1個 -

                            1日目

                            W3/84989999492033856-33284.4181502807526140280390

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました