(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

【特長】・パンクしません。【商品仕様】・許容荷重(daN):118・許容荷重(...

詳細情報を確認する

型番

TKT-250NP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT-250NP

1個

3,416( 3,758円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンクしません。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):118
・許容荷重(kgf):120
・車輪径D(mm):250
・車輪幅(mm):75
・ボス幅B(mm):81
・穴径 d(mm):19
・タイヤタイプ:250mmノーパンクタイヤ
・ベアリング入
・JANコード:4989999457247
・トラスココード:856-6796
・質量:1.06kg
【材質/仕上】
・リム:ポリプロピレン(PP)
・車輪:ポリウレタン

TKT-250NPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mmの型番TKT-250NPのページです。
型番TKT-250NPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

    ウレタン車輪 ベアリング入り

    ウレタン車輪 ベアリング入り

      使用車輪 MCナイロン一体車輪

      使用車輪 MCナイロン一体車輪

        250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

        250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

          65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

          65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

            車輪・ナイロンホイルウレタン車

            車輪・ナイロンホイルウレタン車

              250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

              250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

                125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

                125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

                  250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

                  250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

                    125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

                    125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

                      メーカー トラスコ中山 オーエッチ工業 ハンマーキャスター エスコ エスコ ユーエイキャスター エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 3,416円 2,188円 1,476円 20,809円 4,524円 147円 27,657円 4,424円 17,268円 24,877円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   19日目   3日目  

                      TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました