(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,065円
税込単価
66,072円

【特長】・リーズナブルで高荷重です。・高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、...

詳細情報を確認する

型番

SDUJ250STTL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDUJ250STTL

1個

60,065( 66,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルで高荷重です。
・高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
【用途】
・一般重量物搬送用
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1470
・取付ピッチX×Y(mm):144×95
・取付穴径P(mm):13
・許容荷重(kgf):1500
・車輪径D(mm):250
・車輪幅(mm):64
・取付高H(mm):302
・取付座A×B(mm):184×134
・許容荷重(N):14700
・許容荷重(N):14700
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・旋回ロック付
・JANコード:4582287313647
・トラスココード:809-4066
・質量:12.8kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:FCホイール、ウレタン

SDUJ250STTLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付の型番SDUJ250STTLのページです。
型番SDUJ250STTLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

    重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100

      重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB100

        重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

        重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 RGJMB150

          一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

          一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付

            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付

              鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

              鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

                エラスマー重荷重用キャスター

                エラスマー重荷重用キャスター

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

                    重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

                    重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

                      重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                      重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                        重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

                        重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

                          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

                          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

                            メーカー ヨドノ タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ 東正車輛 ヨドノ 岡本工機 イノアック エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス 岡本工機
                            通常価格 60,065円 7,897円 8,581円 13,626円 3,099円 56,585円 3,179円 16,899円 1,197円 7,023円 10,376円 15,939円 9,997円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました