(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,843円
税込単価
60,327円

【特長】・リーズナブルで高荷重です。・高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、...

詳細情報を確認する

型番

SDUJ200STTL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDUJ200STTL

1個

54,843( 60,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルで高荷重です。
・高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
【用途】
・一般重量物搬送用
【商品仕様】
・許容荷重(daN):980
・取付ピッチX×Y(mm):144×95
・取付穴径P(mm):13
・許容荷重(kgf):1000
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):64
・取付高H(mm):257
・取付座A×B(mm):184×134
・許容荷重(N):9800
・許容荷重(N):9800
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・旋回ロック付
・JANコード:4582287313623
・トラスココード:835-3156
・質量:11.1kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:FCホイール、ウレタン

SDUJ200STTLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付の型番SDUJ200STTLのページです。
型番SDUJ200STTLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付

    ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付

      ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー付

      ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー付

        ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

        ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付

          ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付

          ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付

            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付

            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー付

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                  ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

                  ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

                    ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 200φ

                    ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 200φ

                      ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                      ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 100φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 100φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 54,843円 43,899円 44,398円 60,065円 47,878円 49,620円 1,914円 1,532円 7,376円 4,388円 11,491円 2,031円 5,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました