(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,667円
税込単価
17,234円

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径(φ):
    250
  • 車幅(mm):
    63
  • 穴径(φ):
    25
  • ボス幅(mm):
    62
  • 最大荷重/許容荷重(daN):
    196.1
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    200
  • ホイール材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番

ZP10X2.75HS-BK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP10X2.75HS-BK

1個

15,667( 17,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):196.1
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):250
・車輪幅(mm):63
・ボス幅B(mm):62
・軸径(mm):25
・車輪
・JANコード:4560116835157
・トラスココード:828-7506
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

ZP10X2.75HS-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BKの型番ZP10X2.75HS-BKのページです。
型番ZP10X2.75HS-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-GY

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-GY

      ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重156.9 250径 ZP10X2.75MS-BK

      ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重156.9 250径 ZP10X2.75MS-BK

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重93.1 200径 ZP8X2.00MS-GY

          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重93.1 200径 ZP8X2.00MS-GY

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                  ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY

                  ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY

                    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-BK

                    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-BK

                      ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                      ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GY

                          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重240.2 303径 ZP12X3.00HS-GY

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 15,667円 19,667円 14,556円 5,778円 8,111円 7,000円 8,556円 7,222円 6,111円 5,556円 6,444円 20,444円 25,667円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム - ゴム ゴム ゴム
                            車輪外径(φ) 250 250 250 156 200 200 - 200 156 - 156 303 303
                            車幅(mm) 63 63 63 45 45 45 - 45 45 - 45 72 72
                            穴径(φ) 25 25 25 17 17 17 - 17 17 - 17 25 25

                            ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました