(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,222円
税込単価
7,944円

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径(φ):
    200
  • 車幅(mm):
    45
  • 穴径(φ):
    17
  • ボス幅(mm):
    50
  • 最大荷重/許容荷重(daN):
    112.7
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    115
  • ホイール材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番

ZP8X2.00HS-BK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ外輪+ホイール車輪材質ゴム
車輪外径(φ)200車幅(mm)45
穴径(φ)17ボス幅(mm)50
最大荷重/許容荷重(daN)112.7最大荷重/許容荷重(kgf)115
ホイール材質アルミ - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP8X2.00HS-BK

1個

7,222( 7,944円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):112.7
・許容荷重(kgf):115
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):45
・ボス幅B(mm):50
・軸径(mm):17
・車輪
・JANコード:4560116835072
・トラスココード:828-7518
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪の型番ZP8X2.00HS-BKのページです。
型番ZP8X2.00HS-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-BK

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-BK

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重83.3 156径 ZP6X2.00HS-GY

          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重93.1 200径 ZP8X2.00MS-GY

          ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重93.1 200径 ZP8X2.00MS-GY

            ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY

            ゼロプレッシャータイヤ 車輪 荷重68.6 156径 ZP6X2.00MS-GY

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

                ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-BK

                  ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-GY

                  ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重196.1 250径 ZP10X2.75HS-GY

                    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重156.9 250径 ZP10X2.75MS-BK

                    ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重156.9 250径 ZP10X2.75MS-BK

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重191.2 303径 ZP12X3.00MS-BK

                        ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 荷重191.2 303径 ZP12X3.00MS-BK

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 7,222円 5,556円 8,556円 6,444円 8,111円 6,111円 5,778円 15,667円 19,667円 14,556円 18,444円 19,333円 23,889円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール - - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム - - ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム
                            車輪外径(φ) 200 - - 156 200 156 156 250 250 250 250 303 303
                            車幅(mm) 45 - - 45 45 45 45 63 63 63 63 72 72
                            穴径(φ) 17 - - 17 17 17 17 25 25 25 25 25 25

                            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト