(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラスト...

詳細情報を確認する

型番

TP5030R-01-MIR-TG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP5030R-01-MIR-TG

1個

822( 904円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
・ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):69
・許容荷重(kgf):70
・車輪径D(mm):76
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):104
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・固定式
・トラスココード:835-8121
・質量:0.494kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:MIRゴム

TP5030R-01-MIR-TGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mmの型番TP5030R-01-MIR-TGのページです。
型番TP5030R-01-MIR-TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

            SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

            SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

                        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

                          SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

                          SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 822円 2,457円 874円 1,146円 1,496円 1,808円 1,921円 2,458円 1,357円 2,990円 1,936円 1,675円 1,446円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました