(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,854円
税込単価
3,139円

【特長】・高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。...

詳細情報を確認する

型番

TP5050-01-HPU-SWB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP5050-01-HPU-SWB

1個

2,854( 3,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
・優れた耐摩耗性を発揮しています。
・精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):78
・許容荷重(kgf):80
・車輪径D(mm):127
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):156
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:835-8132
・質量:1100g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:高弾性ポリウレタン

TP5050-01-HPU-SWBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mmの型番TP5050-01-HPU-SWBのページです。
型番TP5050-01-HPU-SWBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

            SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

            SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

                サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

                サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

                    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

                      サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径

                      サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

                          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

                          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 2,854円 2,458円 1,936円 2,990円 2,250円 1,357円 1,675円 2,991円 1,146円 2,032円 2,036円 822円 2,457円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました