(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車

SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きの...

詳細情報を確認する

型番

TP1360-03-NYLON-TWIN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP1360-03-NYLON-TWIN

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):98
・許容荷重(kgf):100
・車輪径D(mm):58.5
・車輪幅(mm):83
・取付高H(mm):74.5~122
・取付座A×B(mm):82×82
・取付ピッチX×Y(mm):65×65(55×55)
・取付穴径P(mm):9.5
・プレート式
・自在式
・トラスココード:835-8115
・質量:516g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ナイロン

TP1360-03-NYLON-TWINで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車の型番TP1360-03-NYLON-TWINのページです。
型番TP1360-03-NYLON-TWINに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車

SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車

    TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

    TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

      ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 130φ

      ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 130φ

        TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 65mm

        TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 65mm

          TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 75mm

          TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 75mm

            ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

            ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

              TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm

              TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 130φ

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                    ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                    ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                      ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                      ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 100φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 100φ

                          SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

                          SAMSONG スプリング機能付きキャスター 自在150mm 耐荷重360kg

                            メーカー SAMSONG トラスコ中山 ヨドノ トラスコ中山 トラスコ中山 ヨドノ トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ SAMSONG
                            通常価格 2,797円 358円 2,123円 588円 628円 11,491円 362円 3,279円 3,692円 5,510円 3,167円 2,942円 9,804円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG 高さ調整機能付 双輪キャスター 自在 ナイロン車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました