(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mm

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
383円
税込単価
421円

【特長】・クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

EMMA-PF-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMMA-PF-50

1個

383( 421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):39.2
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):50
・色:透明
・車輪幅(mm):20
・取付高H(mm):64
・取付座A×B(mm):60×60
・取付ピッチX×Y(mm):45×45
・取付穴径P(mm):4.5
・許容荷重(N):400
・許容荷重(N):400
・プレート式
・固定式
・トラスココード:828-0230
・質量:96g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート

EMMA-PF-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mmの型番EMMA-PF-50のページです。
型番EMMA-PF-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mm

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mm

    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 75mm

    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 75mm

      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 35mm

      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 35mm

        K2型固定車プレート式

        K2型固定車プレート式

          ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W

          ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W

            SK型固定車プレート式

            SK型固定車プレート式

              メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG ユーエイキャスター タキゲン製造 ユーエイキャスター
              通常価格 383円 503円 371円 1,912円 15,950円 1,070円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました