(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,808円
税込単価
1,989円

【特長】・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。・ほこり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの取付高さには誤記があります。正しい値は詳細情報をご参照ください。

型番

OLYM-P-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OLYM-P-75

1個

1,808( 1,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
・ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):49
・許容荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):13
・取付高H(mm):96.5
・取付座A×B(mm):47×47
・取付ピッチX×Y(mm):32.5×32.5
・取付穴径P(mm):6.2
・許容荷重(N):500
・プレート式
・自在式
・トラスココード:828-0282
・質量:208g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ABS樹脂

(i)ご注意

  • カタログの取付高さには誤記があります。正しい値は詳細情報をご参照ください。

OLYM-P-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mmの型番OLYM-P-75のページです。
型番OLYM-P-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 75

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 75

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

          ハイテンプレス製ウレタンキャスター 自在金具付

          ハイテンプレス製ウレタンキャスター 自在金具付

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

            方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

              SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

              SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

                ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

                ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

                  一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                  一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

                    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

                      一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

                      一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

                        産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                        産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                          低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

                          低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG トラスコ中山 ハンマーキャスター SAMSONG トラスコ中山 東正車輛 SAMSONG 東正車輛 ユーエイキャスター イノアック
                            通常価格 1,808円 1,256円 1,987円 1,281円 3,657円 2,204円 1,225円 2,608円 1,916円 1,244円 3,099円 2,087円 4,177円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました