(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円

【特長】・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。・ほこり...

詳細情報を確認する

型番

OLYM-TS-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OLYM-TS-60

1個

1,244( 1,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
・ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):39.2
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):60
・車輪幅(mm):13
・取付高H(mm):89.5
・軸長L(mm):15
・ねじT:M10
・ねじピッチ(mm):1.5
・許容荷重(N):400
・許容荷重(N):400
・ねじ込み式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:828-0287
・質量:193g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ABS樹脂

OLYM-TS-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mmの型番OLYM-TS-60のページです。
型番OLYM-TS-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

    SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在ストッパー付 75

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在ストッパー付 75

            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

                SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 60mm

                SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 60mm

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                          SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 35mm

                          SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 35mm

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 1,244円 1,225円 1,281円 1,256円 937円 1,603円 392円 421円 931円 695円 1,195円 623円 361円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました