(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,997円
税込単価
4,397円

【特長】・テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性...

詳細情報を確認する

型番

TP6061-02-PSD-SA-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP6061-02-PSD-SA-R

1個

3,997( 4,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):176
・許容荷重(kgf):180
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):40
・取付高H(mm):191
・取付座A×B(mm):102×102
・取付ピッチX×Y(mm):80×80(75×75)
・取付穴径P(mm):10
・プレート式
・自在式
・緩衝最大荷重:117.7daN(120kgf)
・設定荷重:12.8daN(13.02kgf)
・トラスココード:835-8140
・質量:2kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ポリウレタン

TP6061-02-PSD-SA-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mmの型番TP6061-02-PSD-SA-Rのページです。
型番TP6061-02-PSD-SA-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

    SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重900kg

    SAMSONG スプリング機能付きキャスター 固定150mm 耐荷重900kg

      ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

      ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

        サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

        サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

            SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

            SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

              SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

              SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                  ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                  ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 250φ

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                      SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 75mm

                      SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 75mm

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

                          ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                          ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                            メーカー SAMSONG SAMSONG ヨドノ SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG ヨドノ SAMSONG SAMSONG ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 3,997円 21,868円 1,532円 2,797円 2,667円 2,297円 1,900円 1,812円 11,491円 2,797円 1,097円 5,936円 3,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   15日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました