(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用に...

詳細情報を確認する

型番

TP5040-01-NSR-SD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP5040-01-NSR-SD

1個

1,760( 1,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):103
・許容荷重(kgf):105
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):36
・取付高H(mm):128
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式
・トラスココード:835-8126
・質量:840g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ナイロン+ゴム

TP5040-01-NSR-SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mmの型番TP5040-01-NSR-SDのページです。
型番TP5040-01-NSR-SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

      サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径

      サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径

        SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

        SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

          サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

          サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径

            SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 125mm

            SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 125mm

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

                      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

                      SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

                        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

                          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 1,760円 1,446円 2,036円 2,032円 2,991円 1,796円 2,458円 1,936円 1,146円 2,854円 1,357円 874円 2,990円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました