(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,352円
税込単価
1,487円

【特長】・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用に...

詳細情報を確認する

型番

TP5040R-01-NSR-SD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP5040R-01-NSR-SD

1個

1,352( 1,487円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):103
・許容荷重(kgf):105
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):36
・取付高H(mm):128
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・固定式
・トラスココード:835-8130
・質量:560g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ナイロン+ゴム

TP5040R-01-NSR-SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mmの型番TP5040R-01-NSR-SDのページです。
型番TP5040R-01-NSR-SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

    SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm

      SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

      SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

            省音キャスター エラストマー車 自在

            省音キャスター エラストマー車 自在

              SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 65mm

              SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 65mm

                SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 75mm

                SAMSONG サムソン 防塵キャスター 自在 ゴム車 75mm

                  高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

                  高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

                    キャスター SJ型自在車プレート式

                    キャスター SJ型自在車プレート式

                      軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

                      軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

                        省音キャスター エラストマー車 固定

                        省音キャスター エラストマー車 固定

                          ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

                          ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG トラスコ中山 SAMSONG SAMSONG SAMSONG ユーエイキャスター ハンマーキャスター トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,352円 1,900円 1,645円 1,397円 1,072円 756円 1,097円 1,097円 17,899円 1,522円 1,230円 936円 3,745円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました