(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

【特長】・耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。・ネジ締め仕様のストッパ...

詳細情報を確認する

型番

TP8020-01-HDP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP8020-01-HDP

1個

587( 646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
・ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):88
・許容荷重(kgf):90
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):43
・取付高H(mm):70
・取付座A×B(mm):95×70
・取付ピッチX×Y(mm):75×45
・取付穴径P(mm):6
・プレート式
・自在式
・ベアリング付
・トラスココード:835-8144
・質量:410g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ポリプロピレン(PP)

TP8020-01-HDPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mmの型番TP8020-01-HDPのページです。
型番TP8020-01-HDPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm

    SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 75mm

    SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 75mm

      SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 50mm

      SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 50mm

        SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 100mm

        SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 100mm

          SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm

          SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm

            SAMSONG 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 100mm

            SAMSONG 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 100mm

              TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 75mm

              TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 75mm

                デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在ストッパー付 60径

                デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在ストッパー付 60径

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 38mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 38mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 65mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 65mm

                      SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                      SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 50mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 50mm

                          SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 35mm

                          SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 35mm

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG トラスコ中山 SAMSONG トラスコ中山 トラスコ中山 SAMSONG トラスコ中山 SAMSONG
                            通常価格 587円 1,895円 2,136円 1,911円 4,167円 5,345円 628円 595円 186円 588円 888円 228円 361円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました