(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4

ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・アルミフレーム YF-2020-4用です。【商品仕様】・幅(mm):...

詳細情報を確認する

型番

YAB-2014-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YAB-2014-4

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレーム YF-2020-4用です。
【商品仕様】
・幅(mm):14
・奥行(mm):20
・高さ(mm):20
・適用ボルト:M4
・ボルトサイズ:M4
・JANコード:4562138860810
・トラスココード:828-3483
・質量:3.9g
【材質/仕上】
・アルミ
・表面処理:アルマイト処理

YAB-2014-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4の型番YAB-2014-4のページです。
型番YAB-2014-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4

ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 L型

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 L型

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LL型右

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LL型右

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LT型

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LT型

            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TT型

            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TT型

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TI型

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TI型

                アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20

                アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20

                  Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                  Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                      アルミフレーム(M6・中荷重用)30×30

                      アルミフレーム(M6・中荷重用)30×30

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TW型

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TW型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                            メーカー ヤマト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマト イマオコーポレーション イマオコーポレーション ヤマト トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 550円 668円 481円 474円 420円 838円 898円 529円 - - 1,005円 838円 488円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目  

                            ヤマト アルミブラケット(M4) YAB-2014-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました