(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円

【特長】・M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められま...

詳細情報を確認する

型番

AFPM5-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFPM5-1000

10

1個

1,189( 1,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。
・外付けでパネルが取り付け可能です。
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・幅(mm):22
・高さ(mm):1
・長さ(mm):1000
・摘要:-
・ボルトサイズ(mm):M5XP0.8ネジ用
・使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
・25角溝ありフレーム用
・JANコード:4989999454901
・トラスココード:856-7314
・質量:256g
【材質/仕上】
・アルミ製(アルマイト仕上げ)

AFPM5-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用の型番AFPM5-1000のページです。
型番AFPM5-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

              25mm角 アルミフレーム 溝あり

              25mm角 アルミフレーム 溝あり

                TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

                TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

                  アルミフレーム 6シリーズ 正方形 50×50mm 2列溝 2面溝

                  アルミフレーム 6シリーズ 正方形 50×50mm 2列溝 2面溝

                    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 25×50mm 2列溝 4面溝

                    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 25×50mm 2列溝 4面溝

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

                        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

                        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,189円 658円 918円 658円 478円 505円 888円 598円 - - 629円 - 488円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました