(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【特長】・棚板を置くための受け金具です。【用途】・オリジナルサイズの棚・間仕切...

詳細情報を確認する

型番

AFN15-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFN15-1000

10

1個

598( 658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を置くための受け金具です。
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・幅(mm):21
・高さ(mm):15
・長さ(mm):1000
・摘要:15mmパネル用
・使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
・25角溝ありフレーム用
・JANコード:4989999454871
・トラスココード:856-7309
・質量:116g
【材質/仕上】
・アルミ製(アルマイト仕上げ)

AFN15-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用の型番AFN15-1000のページです。
型番AFN15-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

          Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

            TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 598円 478円 658円 505円 - 918円 658円 - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   5日目   4日目~   3日目~   3日目~  

                            TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました