(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
505円
税込単価
556円

【特長】・パネルを挟むための、アダプタです。【用途】・オリジナルサイズの棚・間...

詳細情報を確認する

型番

AFP3-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFP3-1000

10

1個

505( 556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルを挟むための、アダプタです。
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・幅(mm):21
・高さ(mm):3
・長さ(mm):1000
・摘要:3mmパネル用
・使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
・25角溝ありフレーム用
・取付位置:センター
・JANコード:4989999454888
・トラスココード:856-7310
・質量:125g
【材質/仕上】
・アルミ製(アルマイト仕上げ)

AFP3-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用の型番AFP3-1000のページです。
型番AFP3-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

                25mm角 アルミフレーム 溝あり

                25mm角 アルミフレーム 溝あり

                  TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                  TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 ブレス型

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 ブレス型

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 十字型

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 十字型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 505円 658円 658円 598円 478円 918円 1,189円 888円 488円 628円 668円 668円 588円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました