(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFB4-500
25mm角 アルミフレーム 溝あり TRUSCO フレ-ム

25mm角 アルミフレーム 溝あり AFB4-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円

【特長】・溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットはアルミ専用切断刃を使用してください。

型番

AFB4-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AFB4-500 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFB4-500

500
4989999454659
856-7306
260
10

1個

888( 977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に

(i)ご注意

  • カットはアルミ専用切断刃を使用してください。

AFB4-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm角 アルミフレーム 溝ありの型番AFB4-500のページです。
型番AFB4-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm角 アルミフレーム 溝あり

25mm角 アルミフレーム 溝あり

    TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

    TRUSCO 5mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

      TRUSCO 着脱パネルアダプタ 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

        TRUSCO 5mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

          TRUSCO 棚受け15mm 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

            TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 10mmパネルアダプタB 1m 25mm角溝あり用

                TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

                TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

                  TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                  TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 つなぎ型

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 十字型

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 十字型

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

                      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 T型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 L型

                          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 L型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 888円 658円 1,189円 658円 598円 505円 918円 478円 488円 668円 588円 668円 481円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            基準フレーム幅(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            フレームサイズ 25×25 - - - - - - - - - - - -
                            フレーム形状 正方形 - - - - - - - - - - - -
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 白アルマイト - - - - - - - - - - - -

                            25mm角 アルミフレーム 溝ありのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFB4-1000
                            AFB4-1500
                            AFB4-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            2,142円

                            ( 2,356円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010004989999454635856-7307780

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1015004989999454642856-73041040

                            3,267円

                            ( 3,594円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1020004989999454628856-7305520

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました