(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。・ドリ...

詳細情報を確認する

型番

AFK-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFK-8

10

1個

588( 647円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。
・ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・タイプ:内付L型
・25mm角アルミフレーム用
・内付けL型
・JANコード:4989999454857
・トラスココード:856-7333
・質量:12g
【材質/仕上】
・アルミ製(アルマイト仕上げ)

AFK-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型の型番AFK-8のページです。
型番AFK-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

    Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル  RPH36

    Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル RPH36

      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

        Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

        Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

            Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

              TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

              TRUSCO 棚受け12mm 1m 25mm角溝あり用

                Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

                    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                      Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                        Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

                        Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

                          中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                          中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                            メーカー トラスコ中山 イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション トラスコ中山 イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック トラスコ中山 イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 588円 - - - - - 478円 - - 689円 - - -
                            通常出荷日 2日目   4日目~   4日目~   3日目~   5日目   3日目   1日目   3日目   4日目~   1日目   4日目~   3日目   4日目  

                            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました