(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
689円
税込単価
758円

【特長】・ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。・ドリ...

詳細情報を確認する

型番

AFK-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFK-2

10

1個

689( 758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。
・ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・タイプ:LW型
・25mm角アルミフレーム用
・LW型
・JANコード:4989999454796
・トラスココード:856-7327
・質量:18g
【材質/仕上】
・アルミ製(アルマイト仕上げ)

AFK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型の型番AFK-2のページです。
型番AFK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LI型左

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LI型左

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TW型

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TW型

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LI型右

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LI型右

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 内付けL型

            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LL型右

            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LL型右

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TI型

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 TI型

                Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル  RPH36

                Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル RPH36

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

                    中・重構造用フレーム 40Aフレーム

                    中・重構造用フレーム 40Aフレーム

                      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

                      Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

                        中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                        中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                          中・重構造用フレーム 43Wフレーム

                          中・重構造用フレーム 43Wフレーム

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 689円 768円 838円 768円 588円 474円 898円 - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   7日目   4日目   5日目   4日目   4日目  

                            TRUSCO 25mmアルミフレーム用補強金物 LW型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました