(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・25角アルミフレーム用のジョイント部材です。・打ち込み式で樹脂を削り...

詳細情報を確認する

型番

AFB-2W-H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFB-2W-H

10

1個

588( 647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
・打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
【商品仕様】
・幅(mm):23
・高さ(mm):25
・摘要:M8ボルト穴付
・25mm角アルミフレーム用
・JANコード:4989999454598
・トラスココード:856-7318
・質量:35g
【材質/仕上】
・66ナイロン

AFB-2W-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付きの型番AFB-2W-Hのページです。
型番AFB-2W-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付き

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向

    TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

      TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 穴付き

        TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 穴付き

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向

          TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 1方向 穴付き

              TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 1方向 穴付き

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向

                        TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS
                            通常価格 588円 398円 629円 560円 628円 - 425円 - - - - 598円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目   5日目~  

                            TRUSCO 25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 穴付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました