(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,899円
税込単価
21,889円

【特長】・ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

SM40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM40

1個

19,899( 21,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています。
・主に電界をシールドするメッシュとなります。(磁界はシールドできません。)
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(mm):1000
・対応可能周波数:40dB
・屋内使用
・トラスココード:856-1904
・質量:400g
【材質/仕上】
・合金

(i)ご注意

  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

SM40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dBの型番SM40のページです。
型番SM40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

    クレバァ タングステンメッシュ

    クレバァ タングステンメッシュ

      クレバァ 真鍮メッシュ

      クレバァ 真鍮メッシュ

        クレバァ ステンレスメッシュ

        クレバァ ステンレスメッシュ

          クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

          クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

            3mm パンチングメタル(ステンレス製)

            3mm パンチングメタル(ステンレス製)

              メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ エスコ
              通常価格 19,899円 17,510円 14,716円 17,518円 17,886円 5,098円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
              種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ パンチングメタル
              形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型
              材質 タングステン 真鍮 ステンレス ステンレス ステンレス
              メッシュ 編みこみ式 平織 平織 平織 - 平織 -

              クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dBのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました