(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレバァ 真鍮メッシュ

クレバァ 真鍮メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,716円 ~ 18,441円
税込価格
16,188円 ~ 20,285円

【特長】・適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です【用途】・液体のろ過や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メッシュ
  • 形状:
    角型
  • 材質:
    真鍮
  • メッシュ 編みこみ式:
    平織
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(mm):
    1000
  • 仕様:
    屋内使用

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
メッシュ
線径(μ)
目開き(μ)
開口率
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
230
617
53.2%
856-1821
800

1個

16,765( 18,442円 )

1日目

32
140
650
67.8%
856-1822
300

1個

14,716( 16,188円 )

1日目

40
140
500
60.5%
856-1823
400

1個

18,441( 20,285円 )

1日目

60
140
280
44.4%
856-1826
600

1個

17,137( 18,851円 )

1日目

80
100
220
47.3%
856-1827
400

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

100
100
154
36.8%
856-1819
500

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

120
80
132
33.1%
856-1820
400

1個

16,765( 18,442円 )

1日目

50
140
370
52.6%
856-1824
500

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

50
180
330
41.9%
856-1825
800

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ 真鍮メッシュ

クレバァ 真鍮メッシュ

    クレバァ タングステンメッシュ

    クレバァ タングステンメッシュ

      クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

      クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

        クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

        クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

          クレバァ ステンレスメッシュ

          クレバァ ステンレスメッシュ

            クレバァ モリブデンメッシュ#25

            クレバァ モリブデンメッシュ#25

              3mm パンチングメタル(ステンレス製)

              3mm パンチングメタル(ステンレス製)

                メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ エスコ
                通常価格 14,716円 17,510円 19,899円 17,886円 17,518円 24,589円 5,098円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ パンチングメタル
                形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                材質 真鍮 タングステン ステンレス ステンレス モリブデン ステンレス
                メッシュ 編みこみ式 平織 平織 平織 平織 - 平織 -
                幅(mm) 910 100 - - - - -

                クレバァ 真鍮メッシュのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました