(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PP670
クレバァ ポリプロピレンメッシュ クレバァ フィルター

クレバァ ポリプロピレンメッシュ PP670

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,039円
税込単価
14,343円

【特長】・耐薬品性に優れています・90℃まで使用可能です【用途】・液体のろ過や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メッシュ
  • 形状:
    角型
  • 材質:
    樹脂
  • メッシュ 編みこみ式:
    平織
  • 仕様:
    屋内使用
  • 使用温度(℃):
    -30~90(参考値)
  • 材質(詳細)):
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。(PP10、PP1、PP75、PP15)
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。(他の型番)

型番

PP670 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PP670 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
線径(μ)
目開き(μ)
開口率
厚さ(μ)
通気度(125Pa)
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP670

1000
1000
25
276
670
50%
420
-
856-1913
180

1個

13,039( 14,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・90℃まで使用可能です
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに

(i)ご注意

  • 保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。(PP10、PP1、PP75、PP15)
  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。(他の型番)

PP670で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ ポリプロピレンメッシュの型番PP670のページです。
型番PP670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ ポリプロピレンメッシュ

クレバァ ポリプロピレンメッシュ

    クレバァ 精細ポリプロピレンメッシュ50μ

    クレバァ 精細ポリプロピレンメッシュ50μ

      パンチングメタル(アルミ製)

      パンチングメタル(アルミ製)

        3mm パンチングメタル(ステンレス製)

        3mm パンチングメタル(ステンレス製)

          メーカー くればぁ くればぁ エスコ エスコ
          通常価格 5,961円 6,897円 8,087円 5,098円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          種類 メッシュ メッシュ パンチングメタル パンチングメタル
          形状 角型 角型 角型 角型
          材質 樹脂 樹脂 アルミニウム ステンレス
          メッシュ 編みこみ式 平織 平織 - -
          仕様 屋内使用 - - -

          クレバァ ポリプロピレンメッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PP15
          PP2145
          PP230
          PP376
          PP75
          PP980
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          長さ
          (mm)
          メッシュ 線径
          (μ)
          目開き
          (μ)
          開口率 厚さ
          (μ)
          通気度(125Pa) トラスココード 質量

          8,018円

          ( 8,820円 )
          1個 -

          1日目

          100100--15-28018cc/cm2/sec856-19061

          10,990円

          ( 12,089円 )
          1個 -

          1日目

          1140100010395214571.3%700-856-1916170

          8,941円

          ( 9,835円 )
          1個 -

          1日目

          150010005620023027%350-856-1910320

          12,666円

          ( 13,933円 )
          1個 -

          1日目

          100010005013637053%250-856-191180

          6,397円

          ( 7,037円 )
          1個 -

          1日目

          100100--75-30060cc/cm2/sec856-19091

          8,197円

          ( 9,017円 )
          1個 -

          1日目

          105010001849098047%960-856-1914430

          パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました