(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレバァ ナイロンメッシュ40μ

クレバァ ナイロンメッシュ40μ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,294円
税込単価
13,523円

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。・ステンレス網と比較すると...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

PA40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA40

1個

12,294( 13,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):1080
・長さ(mm):1000
・メッシュ:330
・線径(μ):38
・目開き(μ):40
・開口率:26%
・厚さ(μ):74
・屋内使用
・使用温度:-40~115℃(参考値)
・トラスココード:856-1839
・質量:60g
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

PA40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ ナイロンメッシュ40μの型番PA40のページです。
型番PA40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ ナイロンメッシュ40μ

クレバァ ナイロンメッシュ40μ

    クレバァ ナイロンメッシュ250μ

    クレバァ ナイロンメッシュ250μ

      クレバァ ナイロンメッシュ300μ

      クレバァ ナイロンメッシュ300μ

        クレバァ ナイロンメッシュ

        クレバァ ナイロンメッシュ

          クレバァ ナイロンメッシュ560μ

          クレバァ ナイロンメッシュ560μ

            メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ
            通常価格 12,294円 6,397円 6,706円 5,997円 5,961円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ
            形状 角型 角型 角型 角型 角型
            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
            メッシュ 編みこみ式 平織 平織 平織 平織 平織

            クレバァ ナイロンメッシュ40μのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました