(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PA8
クレバァ ナイロンメッシュ クレバァ フィルター

クレバァ ナイロンメッシュ PA8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,899円
税込単価
32,889円

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます・ステンレス網と比較すると目...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メッシュ
  • 形状:
    角型
  • 材質:
    樹脂
  • メッシュ 編みこみ式:
    平織
  • 長さ(mm):
    1000
  • 仕様:
    屋内使用
  • 材質(詳細)):
    ナイロン

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

PA8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PA8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
メッシュ
線径(μ)
目開き(μ)
開口率
厚さ(μ)
使用温度(℃)
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA8

1150
508/560
30/38
10
4%
78
-40~115(参考値)
856-1833
60

1個

29,899( 32,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

PA8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ ナイロンメッシュの型番PA8のページです。
型番PA8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ ナイロンメッシュ

クレバァ ナイロンメッシュ

    クレバァ ナイロンメッシュ250μ

    クレバァ ナイロンメッシュ250μ

      クレバァ ナイロンメッシュ300μ

      クレバァ ナイロンメッシュ300μ

        クレバァ ナイロンメッシュ40μ

        クレバァ ナイロンメッシュ40μ

          クレバァ ナイロンメッシュ560μ

          クレバァ ナイロンメッシュ560μ

            メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ
            通常価格 5,997円 6,397円 6,706円 12,294円 5,961円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ
            形状 角型 角型 角型 角型 角型
            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
            メッシュ 編みこみ式 平織 平織 平織 平織 平織
            長さ(mm) 1000 - - - -

            クレバァ ナイロンメッシュのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PA1450
            PA1560
            PA18
            PA80
            PA830
            PA85
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            メッシュ 線径
            (μ)
            目開き
            (μ)
            開口率 厚さ
            (μ)
            使用温度
            (℃)
            トラスココード 質量

            7,451円

            ( 8,196円 )
            1個 -

            1日目

            128014400145062%725-40~115(参考値)856-1868240

            6,706円

            ( 7,377円 )
            1個 -

            1日目

            128013450156061%840-40~115(参考値)856-1869240

            32,039円

            ( 35,243円 )
            1個 -

            1日目

            1520521301814%57-40~115(参考値)856-183560

            8,697円

            ( 9,567円 )
            1個 -

            1日目

            1080180618032%111-40~115(参考値)856-184580

            6,706円

            ( 7,377円 )
            1個 -

            1日目

            10802328083055%510-40~115(参考値)856-1862130

            8,569円

            ( 9,426円 )
            1個 -

            1日目

            1080206378549%64-40~115(参考値)856-184630

            パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました