(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEF647
クレバァ ふっ素樹脂メッシュ クレバァ フィルター

クレバァ ふっ素樹脂メッシュ TEF647

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,235円
税込単価
23,359円

【特長】・耐薬品性に優れています・150℃まで使用可能です【用途】・液体のろ過...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メッシュ
  • 形状:
    角型
  • 材質:
    樹脂
  • メッシュ 編みこみ式:
    平織
  • 幅(mm):
    1020
  • 長さ(mm):
    1000
  • 仕様:
    屋内使用
  • 材質(詳細)):
    ふっ素樹脂

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

TEF647 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TEF647 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
メッシュ
線径(μ)
目開き(μ)
開口率
厚さ(μ)
使用温度(℃)
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEF647

30
200
647
58%
390
-190~150(参考値)
856-1934
160

1個

21,235( 23,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・150℃まで使用可能です
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

TEF647で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ ふっ素樹脂メッシュの型番TEF647のページです。
型番TEF647に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ ふっ素樹脂メッシュ

クレバァ ふっ素樹脂メッシュ

    クレバァ ステンレスメッシュ

    クレバァ ステンレスメッシュ

      クレバァ ポリプロピレンメッシュ

      クレバァ ポリプロピレンメッシュ

        クレバァ ナイロンメッシュ560μ

        クレバァ ナイロンメッシュ560μ

          クレバァ ポリエステルメッシュ

          クレバァ ポリエステルメッシュ

            メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ
            通常価格 20,863円 17,518円 5,961円 5,961円 5,697円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ
            形状 角型 角型 角型 角型 角型
            材質 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂
            メッシュ 編みこみ式 平織 - 平織 平織 平織
            幅(mm) 1020 - - - -

            クレバァ ふっ素樹脂メッシュのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TEF1020
            TEF197
            TEF243
            TEF303
            TEF358
            TEF435
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            メッシュ 線径
            (μ)
            目開き
            (μ)
            開口率 厚さ
            (μ)
            使用温度
            (℃)
            トラスココード 質量

            20,863円

            ( 22,949円 )
            1個 -

            1日目

            20250102065%490-190~150(参考値)856-1927120

            29,059円

            ( 31,965円 )
            1個 -

            1日目

            8012019739%260-30~90(参考値)856-1928110

            22,166円

            ( 24,383円 )
            1個 -

            1日目

            7012024345%245-190~150(参考値)856-1930100

            22,166円

            ( 24,383円 )
            1個 -

            1日目

            6012030351%240-190~150(参考値)856-193190

            21,608円

            ( 23,769円 )
            1個 -

            1日目

            5015035850%310-190~150(参考値)856-193290

            21,608円

            ( 23,769円 )
            1個 -

            1日目

            4020043547%400-190~150(参考値)856-1933160

            パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました