(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TU250
クレバァ タングステンメッシュ クレバァ フィルター

クレバァ タングステンメッシュ TU250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,559円
税込単価
21,515円

【特長】・金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

TU250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TU250 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
メッシュ
線径(μ)
目開き(μ)
開口率
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU250

250
20
82
64.6%
856-1936

1個

19,559( 21,515円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです
【用途】
・高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

TU250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレバァ タングステンメッシュの型番TU250のページです。
型番TU250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレバァ タングステンメッシュ

クレバァ タングステンメッシュ

    クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

    クレバァ ステンレスメッシュ#730(平織)

      クレバァ ステンレスメッシュ

      クレバァ ステンレスメッシュ

        クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

        クレバァ 電磁波シールドメッシュ40dB

          クレバァ 真鍮メッシュ

          クレバァ 真鍮メッシュ

            3mm パンチングメタル(ステンレス製)

            3mm パンチングメタル(ステンレス製)

              メーカー くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ くればぁ エスコ
              通常価格 17,510円 17,886円 17,518円 19,899円 14,716円 5,098円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              種類 メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ メッシュ パンチングメタル
              形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型
              材質 タングステン ステンレス ステンレス 真鍮 ステンレス
              メッシュ 編みこみ式 平織 平織 - 平織 平織 -
              幅(mm) 100 - - - 910 -

              クレバァ タングステンメッシュのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TU100
              TU290
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              メッシュ 線径
              (μ)
              目開き
              (μ)
              開口率 トラスココード

              17,510円

              ( 19,261円 )
              1個 -

              2日目

              1003022477.8%856-1935

              26,078円

              ( 28,686円 )
              1個 -

              1日目

              290206859.7%856-1937

              パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました