(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
426円
税込単価
469円

【特長】・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。【用途】・自動車用部品・窓枠...

詳細情報を確認する

型番

EPGR-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPGR-3

10

1個

426( 469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車用部品・窓枠ゴム・スチームホース・電線被覆・コンベヤベルトなど。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):50
・長さ(m):1
・使用温度範囲(℃):0~100
・粘着テープなし
・JANコード:4903757290549
・トラスココード:836-3067
・質量:130g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

EPGR-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅の型番EPGR-3のページです。
型番EPGR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

    WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

    WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

      WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

      WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

        WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅

        WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

            WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

            WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

              WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

              WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

                WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                  光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                  光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                    光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

                        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

                          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                          光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業
                            通常価格 426円 800円 541円 845円 610円 1,110円 833円 316円 147円 322円 7,389円 297円 485円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました