(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。【用途】・自動車用部品・窓枠...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 材質:
    ゴム
  • グレード・種類:
    エチレン(EPDM)
  • シール有無:
    シール無
  • 厚み(mm):
    1
  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    1000
  • 色:
  • タイプ:
    非粘着タイプ
  • 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • JANコード:
    4903757290532
  • トラスココード:
    836-3066
  • 質量(kg):
    0.13

型番

EPGR-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途厚さ(mm)長さ(mm)幅(mm)使用温度範囲(℃)JANコードトラスココード質量材質
EPGR-2自動車用部品・窓枠ゴム・スチームホース・電線被覆・コンベヤベルトなど110001000~1004903757290532836-3066130gエチレンプロピレンゴム(EPDM)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPGR-2

10

1個

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・自動車用部品・窓枠ゴム・スチームホース・電線被覆・コンベヤベルトなど。
【商品仕様】
・厚さ(mm):1
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):100
・長さ(m):1
・使用温度範囲(℃):0~100
・JANコード:4903757290532
・トラスココード:836-3066
・質量:130g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

カタログ

 

Loading...

EPGR-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅の型番EPGR-2のページです。
型番EPGR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅

    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

      WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

      WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 100㎜幅

        WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅

        WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 100mm幅

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

          WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

            WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

            WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

              WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

              WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                EPDMスポンジロール

                EPDMスポンジロール

                  EPDM スポンジロール巻

                  EPDM スポンジロール巻

                    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

                    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

                      ゴムシート長巻

                      ゴムシート長巻

                        メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 和気産業 トラスコ中山 和気産業 和気産業
                        通常価格 610円 833円 1,110円 845円 316円 800円 541円 14,750円 11,652円 426円 20,597円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                        環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - -
                        材質 ゴム - - ゴム - ゴム - エチレンプロピレンゴム(EPDM) スポンジ - ゴム
                        グレード・種類 エチレン(EPDM) - - エチレン(EPDM) - エチレン(EPDM) - エチレン(EPDM) エチレン(EPDM) - -
                        シール有無 シール無 - - - - - - シール無 なし - -
                        厚み(mm) 1 - - 1 - 2 - - - - -

                        WAKI EPDMゴムロール 1mm厚 1000mm長 100㎜幅のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました