(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,094円
税込単価
2,303円

【特長】・積み重ねて使用可能です。・お好みのサイズにカットして使用できます。・...

詳細情報を確認する

型番

TEAS-2050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEAS-2050

1個

2,094( 2,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねて使用可能です。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
・帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。
・クッション性に優れ軽量です。
【用途】
・工具箱などの緩衝材として。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・長さ(mm):500
・幅(mm):500
・タイプ:帯電防止
・使用温度範囲:10~70℃
・帯電防止性(3.8×10の10乗 ※帯電防止タイプのみ)
・JANコード:4989999447064
・トラスココード:837-1277
・質量:150g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン

TEAS-2050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷の型番TEAS-2050のページです。
型番TEAS-2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

    TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500m

    TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500m

      TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用

      TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用

        TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 低反発 40厚 500X500mm

        TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 低反発 40厚 500X500mm

          TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用

          TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用

            TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート ソフト 40厚 500X500mm

            TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート ソフト 40厚 500X500mm

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 2,094円 2,678円 1,003円 2,124円 1,765円 1,103円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  

              TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました